Volver a la vista general
Cable plano 5G2,5MM² HF BL B2
BEST CHOICE
Número de artículo 00.770.0303.6
gesis® NRG DIMM flat cable; mains+signal 5G2.5; 20 A; 0.6/1 kV; halogen free CPR class Eca; color: blue.
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
00.770.0303.6
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable plano 5G2,5MM² HF BL B2
|
|
EAN
|
4049088462634
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444995
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
1000 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
540 mm
|
|
Altura embalada
|
1000 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
379600 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
540000 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
319.6 g
|
|
Volumen del artículo
|
540 ccm
|
|
Empaquetado
|
rollo
|
|
Unidad de embalaje
|
1000 m
|
Datos generales
|
Aislamiento del núcleo
|
PE
|
|---|---|
|
Identificación del núcleo
|
Color
|
|
material inífugo
|
according to DIN 60332-1-2
|
|
Color de la cubierta exterior
|
Azul pastel
|
|
Material de la cubierta exterior
|
Poliolefina
|
|
Categoría del conductor
|
Clase 6 = muy flexible
|
|
Conductor amarillo/verde
|
Sí
|
|
Pantalla
|
No
|
|
Número de núcleos
|
5
|
|
Anchura aprox. del cable
|
24 mm
|
|
Altura del cable approx.
|
6.3 mm
|
|
Certificación CPR
|
B2ca s1a d1 a1
|
Datos técnicos
|
Sección nominal
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Tensión de alimentación
|
1000 V
|
|
Tensión nominal U0
|
600 V
|
|
Carga calorífica
|
1.3 kWh/m
|
|
Categoría del conductor
|
Clase 6 = muy flexible
|
|
Número de núcleos
|
5
|
|
Aislamiento del núcleo
|
PE
|
|
Conductor amarillo/verde
|
Sí
|
|
Pantalla
|
No
|
|
Material de la cubierta exterior
|
Poliolefina
|
|
Color de la cubierta exterior
|
Azul pastel
|
|
material inífugo
|
according to DIN 60332-1-2
|
|
Libre de halógenos (según normativa EN 60754-12)
|
Sí
|
|
Anchura aprox. del cable
|
24 mm
|
|
Altura del cable approx.
|
6.3 mm
|
|
Tensión nominal U0
|
600 V
|
|
Tensión nominal U
|
1000 V
|
|
Certificación CPR
|
B2ca s1a d1 a1
|
|
Radio de curvatura, estático
|
100 mm
|
|
Temperatura ambiente mín.
|
-25 °C
|
|
Temperatura ambiente máx.
|
90 °C
|
Material
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|---|---|
|
Carga calorífica
|
1.3 kWh/m
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable plano
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable plano
|
|
ETIM 4.0
|
Cable plano
|
|
ETIM 3.0
|
Cable plano
|
|
ETIM 6.0
|
EC000825
|
|
ETIM 7.0
|
EC003250
|
|
ETIM 8.0
|
EC003250
|
|
ETIM 9.0
|
EC003250
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.569.7453.0 | Sujetacables FLATCABLE SCREW |
|
|
| 99.681.0000.0 | Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
|
|
| 05.562.3000.0 | Sujetacables Befestigungsschelle |
|
|
| 95.300.0600.0 | Herramienta de corte GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
|
|
| 05.569.7553.0 | Sujetacables FLATCABLE NAIL |
|
|
| F0.000.0051.9 | Herramienta de corte podis/gesis |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.562.0653.0 | Tapón GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
|
|
| 92.051.5553.0 | Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V PB |
|
|
| 92.050.1653.0 | Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 PB |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 54.10kB | |
|
|
- | 12.08kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.06MB | |
|
|
- | 1.25MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 273.75kB | |
|
|
- | 76.61kB | STP |
|
|
- | 302.62kB | IGS |
|
|
- | 3.24kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 00.770.0303.6
gesis® NRG DIMM flat cable; mains+signal 5G2.5; 20 A; 0.6/1 kV; halogen free CPR class Eca; color: blue.