Volver a la vista general
Terminal de iniciación WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.503.7955.0
Borne iniciador con Conexión por tornillo para montaje en TS 35 / TS 32, sección: 2.5 mm², anchura: 6 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 57.503.7955.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Terminal de iniciación WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0 |
| EAN | 4015573507876 |
| Cantidad mínima de pedido | 300 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 325 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 125 mm |
| Altura embalada | 58 mm |
| Peso bruto embalado | 1440 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2356 ccm |
| Peso neto de una pieza | 12.3 g |
| Volumen del artículo | 23.56 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 3 |
| Número de conexiones por piso | 1 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
| Número de conexiones por piso | 1 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 24 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 53.4 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 7 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.4 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 24 V |
| Corriente facotry wiring | 25 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 22-12 AWG |
| Tensión CSA | 24 V |
| Corriente CSA | 25 A |
Datos adicionales
| Display | Verde |
|---|---|
| Power supply function | No |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne para sensor/actuador |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne para sensor/actuador |
| ETIM 4.0 | Borne para sensor/actuador |
| ETIM 3.0 | Borne para sensor/actuador |
| ETIM 6.0 | EC000900 |
| ETIM 7.0 | EC000900 |
| ECLASS 11 | 27141128 |
| ETIM 8.0 | EC000900 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
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
| | - | 115.59kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 2.95MB | |
| | - | 180.24kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 75.71kB | |
| | - | 73.49kB | TIF |
| | - | 1.66MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 142.94kB | |
| | - | 693.93kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
| | - | 430.94kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.503.7955.0
Borne iniciador con Conexión por tornillo para montaje en TS 35 / TS 32, sección: 2.5 mm², anchura: 6 mm, color: gris