Volver a la vista general
Tope final WEFN 2N
Número de artículo 0D.200.0755.0
Tope final WEFN 2N longitud 49,3 mm, altura 34 mm, método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.200.0755.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tope final WEFN 2N |
| EAN | 4049088717963 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 269 g |
| Volumen de la caja de cartón | 921.375 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.6 g |
| Volumen del artículo | 18.427 ccm |
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
| Anchura del borne | 7 mm |
| Cierre | Atornillable |
| Longitud | 49.3 mm |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Altura | 34 mm |
| Par de apriete | 0.3 Nm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tope final para borne |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tope final para borne |
| ETIM 4.0 | Tope final para borne |
| ETIM 3.0 | Tope final para borne |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 | | |
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 108.80kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 65.73kB | |
| | - | 63.71kB | TIF |
| | - | 1.88MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 548.39kB | |
| | - | 1.67MB | STP |
| | - | 5.26MB | IGS |
| | - | 953.12kB | JT |
Número de artículo 0D.200.0755.0
Tope final WEFN 2N longitud 49,3 mm, altura 34 mm, método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí