WTN 6 TD RT
WTN 6 TD RT tensión asignada 800 V, corriente asignada 41 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
|
Número de pieza
|
5D.S06.2455.5
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
WTN 6 TD RT
|
|
EAN
|
4049088725296
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
50
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
|
Longitud empaquetada
|
212 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
172 mm
|
|
Altura embalada
|
52 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1528 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1896 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
29 g
|
|
Volumen del artículo
|
37.92 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
|
Sección nominal del conductor
|
6 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Rojo
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
8 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
libre de halógenos
|
Sí
|
|
Corriente Asignada
|
41 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
800 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
8 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
72.5 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Anchura
|
8 mm
|
|
Altura
|
50.5 mm
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 - 55 °C
|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por tornillo
|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por tornillo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.5 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
10 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.5 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
6 mm²
|
|
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable
|
0.5 mm²
|
|
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable
|
6 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
10 mm
|
|
Par de apriete del conductor
|
1.2 Nm
|
|
Sección del conductor UL
|
20-8 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
300 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
42 A
|
|
Corriente field wiring
|
42 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
20-8 AWG
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
42 A
|
|
Enchufe de test integrado
|
No
|
|---|
|
ETIM 9.0
|
EC000902
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0D.S07.6027.0 | IVB WTN 6-10 P |
|
|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 |
|
|
| 0D.S07.5627.0 | IVB WTN 6-6 P |
|
|
| 0D.S07.5227.0 | IVB WTN 6-2 P |
|
|
| 0D.S07.5827.0 | IVB WTN 6-8 P |
|
|
| 0D.S06.1155.9 | Partición TW 006 WTN |
|
|
| 0D.S07.5427.0 | IVB WTN 6-4 P |
|
|
| 0D.S07.5927.0 | IVB WTN 6-9 P |
|
|
| 0D.S07.5727.0 | IVB WTN 6-7 P |
|
|
| 0D.S07.5527.0 | IVB WTN 6-5 P |
|
|
| 0D.S07.5327.0 | IVB WTN 6-3 P |
|
|
| 0D.S06.1255.9 | Partición TW 007 WTN |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.25kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.18kB | |
|
|
- | 200.83kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 66.27kB | |
|
|
- | 64.18kB | TIF |
|
|
- | 1.31MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 297.40kB | |
|
|
- | 1.08MB | STP |
|
|
- | 2.68MB | IGS |
|
|
- | 554.25kB | JT |
WTN 6 TD RT tensión asignada 800 V, corriente asignada 41 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí