Retour à l'aperçu
bornier de traversée WTN 1.5 SN P3
Numéro d'article 5D.S02.8355.0
bornier de traversée WTN 1.5 SN P3 tension nominal 250 V, courant nominal 18 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 5D.S02.8355.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088732379 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 298 g |
| volume emballé | 1798.875 ccm |
| poids net pièce unique | 5.05 g |
| volume de la pièce unique | 35.977 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| section nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
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
données techniques
| courant nominal | 18 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 50.6 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 5.1 mm |
| hauteur | 43.5 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | - |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| section transversale CSA | - |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |
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
| | - | 122.18kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 64.87kB | |
| | - | 62.81kB | TIF |
| | - | 1.72MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 375.17kB | |
| | - | 1.22MB | STP |
| | - | 3.23MB | IGS |
| | - | 713.83kB | JT |
Numéro d'article 5D.S02.8355.0
bornier de traversée WTN 1.5 SN P3 tension nominal 250 V, courant nominal 18 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0