OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

Sicherheitslichtgitter Typ 4

Überall dort, wo große Bereiche an Maschinen oder in der Produktion zuverlässig und sicher abgesichert werden müssen, ist die SLG4-Serie von Wieland die perfekte Wahl. Reichweiten bis zu 70 m können mit nur einem einzigen System realisiert werden.

Sicherheitslichtgitter Typ 4

In Kombination mit der Sicherheits-SPS samos PRO COMPACT oder den Sicherheits-Relais von Wieland bietet die Serie SLG4 eine Komplettlösung für den sicheren Zugang zu Maschinen und Produktionsprozessen. Aufgrund ihrer Robustheit können Sicherheitslichtgitter SLG4 auch unter rauen Umgebungsbedingungen in vielen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden.

Eigenschaften des Sicherheitslichtgitters Typ 4

  • Konfiguration ohne Software
  • Robustes Design, Betriebsumgebungstemperaturen von -30°C bis +50°C und Schutzklasse IP67
  • Alle Modelle basieren auf der gleichen Plattform
  • Deutlich sichtbare LEDs für die Vor-Ort-Diagnose und eine einfache Ausrichtung
  • Sender, Empfänger, Halterungen und Pigtail (bereits angeschlossen) im Paket enthalten.

Vorteile des SLG4 Sicherheitslichtgitters

  • Einfache und schnelle Installation ohne Programmierung (Plug&Play für BASE-Modelle)
  • Zuverlässige und sichere Nutzung auch unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Einfacher Austausch ohne Designänderungen + reduzierte Anzahl von benötigten Zubehörs
  • Schnelle Vor-Ort-Diagnose zur Reduzierung der Stillstandszeiten der Maschine und schnelle Ausrichtung der Lichtgitter
  • Reduzierter Montageaufwand und schnelle Inbetriebnahme

ZUVERLÄSSIGER UND KOSTENEFFIZIENTER KÖRPERSCHUTZ

Varianten des SLG4 Sicherheitslichtgitters

Die Sicherheitslichtgitter SLG4 von Wieland Electric sind als Base- und Standard-Muting-Varianten erhältlich und bieten damit Eigenschaften, die perfekt zu Ihren unterschiedlichen Anwendungen passen. Da alle Varianten auf der gleichen Plattform basieren, können die Lichtgitter SLG4, z.B. für Anpassungen oder Nachrüstungen an Maschinen, leicht ausgetauscht werden.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

VERGLEICH UNSERER SICHERHEITSLICHTGITTER

SLG4 Base
SLG4 Standard Muting
FUNKTIONEN
LED Anzeige
Automatischer Start
Reichweitenreduzierung
Manueller Start/Wiederanlaufsperre
Muting
External Device Monitoring (EDM)
Strahlencodierung
Konfiguration

mit Dip-Switches

Sicherheitslichtgitter
SLG4 Base 

  • Geeignet für Körperschutz
  • Einfache Inbetriebnahme (Plug&Play) ohne Konfiguration
  • Typ 4/ PL e/ SIIL 3

 

Kaufe SLG4 Base

Sicherheitslichtgitter
SLG4 Standard Muting

  • Geeignet für Körperschutz mit Muting-Funktionen
  • Einfache Inbetriebnahme und Parametrierung durch Dip-Schalter
  • Typ 4/ PL e/ SIIL 3

 

KaufE SLG4 Standard Muting

DOWNLOADS

sensorPRO Serie SLC4 + SLG4 - Broschüre

0895.0 | 6 MB

Safety Katalog

0860.0 | 14 MB

sensor PRO Katalog

0893.0 | 3 MB

⚠️ INFORMATIONEN ZUr PORTFOLIO umstellung

Wir möchten sicherstellen, dass Sie trotz der Umstellung unseres Portfolios weiterhin problemlos auf die bekannten Sicherheitslichtvorhänge zugreifen können. Während einer begrenzten Übergangszeit bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diese Produkte weiterhin zu erwerben. Alle relevanten Informationen finden Sie in unserer Broschüre. Außerdem können Sie über die folgenden Links direkt auf die bekannten Produkte in unserem Shop zugreifen. Wir sind bestrebt, Ihre Bedürfnisse in dieser Übergangsphase bestmöglich zu erfüllen.

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren