SYSTEMVERTEILER RAU
Mit unseren smarten Systemverteilern bieten wir Ihnen den notwendigen Rahmen für Ihre energieeffiziente Raumautomation.
An der Hochschule Biberach wurde an drei Seminarräumen mit verschiedenen Automatisierungsgraden während des Betriebs eine wissenschaftliche Studie durchgeführt. Dabei wurden erhebliche Einsparpotentiale ermittelt. Beim elektrischen Energieverbrauch sind über 30 % und beim Heizenergieverbrauch sogar über 50 % möglich!
All dies im vorhandenen Bestand ohne bauliche Veränderung.
Die Studie „Energieeffizienz durch Gebäudeautomation“ wurde über einen Zeitraum von drei Jahren von Professor Dr.-Ing. Martin Becker und seinem Team durchgeführt.
RAUMAUTOMATION DEZENTRAL INSTALLIERT
Für eine optimale Arbeitsatmosphäre sind die Bereiche Beleuchtung, Beschattung und Raumtemperatur verantwortlich. Damit diese ihre Aufgabe optimal erfüllen, sind intelligente Raumautomationsgeräte essentiell. Für eine schnelle, flexible und sichere Installation binden wir die Geräte mit unseren Systemverteilern in die steckbare, dezentrale Elektroinstallation ein.
EINSATZBEREICHE DER SYSTEMVERTEILER RAU
INTELLIGENTE RAUMAUTOMATIONS-GERÄTE
ABLAUF FÜR SIE ALS PLANER
Was bedeutet eine Gebäudeinstallation mit unseren Produkten für Sie?
Zunächst sollten ein paar grundsätzliche Fragen geklärt werden.
- Welche Funktionen sollen integriert werden?
- Welche Elektronik wird zum Einsatz kommen?
- Welche Raumeinheiten werden angesteuert?
- Welcher Bauraum steht zur Verfügung bzw. wird benötigt?
- Wird die Anlage steckbar installiert?
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin, bei welchem die notwendigen Einzelheiten geklärt werden. Ziel des Termins ist die Spezifikation des Systemverteilers, die Definition des Ausschreibungstextes und eine Kostenschätzung.
- Festlegung von Elektronik und Einbauten
- Festlegung der Anschlussart
- Planung der Verteilergröße und des Materials
- Optimierung der Verteilervarianten und Mengengerüste
- Bestimmung von Zubehör wie Steckverbinder oder konfektionierte Leitungen
Sie schreiben die Verteiler und das Zubehör aus.
- Sie erhalten von uns eine Kostenschätzung
- Wir stellen die Ausschreibungstexte zusammen (auch neutral)
- Wir bearbeiten die Anfragen der Installateure
Die ausführende Firma bestellt die benötigten Komponenten.
- Benennung Ihres Wieland Projektleiters
- Erstellung von Aufbau- , Verdrahtungs- und Anschlussplan (auf Basis AutoCAD, EPLAN)
- Finale Freigabe der Verteiler durch Unterschrift der ausführenden Firma
- Fertigung und Stückprüfung der Systemverteiler gemäß der geltenden Normen und Richtlinien
- Übergabe von Unterlagen und Plänen an die ausführende Firma
ABLAUF FÜR SIE ALS AUSFÜHRENDER
Was verändert sich in der Installation und im Ablauf?
Sie erstellen die Kostenermittlung.
- Anforderung eines Angebots bei Wieland auf Basis der Ausschreibung
- Eventuell genauere Spezifikationen
- Erstellung eines Netto-Angebots, da die Systemverteiler individuelle Kundenlösungen sind
Nach der Auftragserteilung bestellen Sie die Verteiler.
- Benennung Ihres Wieland Projektleiters
- Festlegung von Aufbau und Verdrahtung in Abstimmung
- Optimierungen auf Basis der realen Gegebenheiten
- Besprechung von Lieferung und Logistik
- Zeichnungserstellung erfolgt durch Wieland Electric
- Freigabe zur Fertigung durch Auftraggeber
- Eventuell Bemusterung
Die Verteiler werden bei Wieland entsprechend den Vereinbarungen gefertigt.
- Bearbeitung und gegebenenfalls Beschichtung des Blechs/Kunststoffs
- Einbau und Verdrahtung der Elektronik oder weiteren Geräte mit Beschriftung der Verteiler
- Stückprüfung der Verteiler
Die Verteiler werden wie vereinbart an die Wunschadresse geliefert.
- Wir liefern die Verteiler kommissioniert, zusammen mit weiteren Komponenten
- Die Lieferung erfolgt termingerecht per Spedition zur gewünschten Adresse