DIE STECKBARE ELEKTROINSTALLATION
Die RST® CLASSIC-Serie bietet durch ihren modularen Aufbau für jede Applikation die passende Lösung. Möglich macht es ein flächendeckendes Netz an werkseitig konfektionierten und geprüften Komponenten der elektrischen Verbindungstechnik. Das System orientiert sich an den Anforderungen einer modernen Elektroinstallation. Die 6- bis 7- poligen Rundsteckverbinder sind optional in längsdichter Version erhältlich. Dadurch wird eine Ausbreitung von Feuchtigkeit durch das Leitungssystem verhindert. Die enorme Flexibilität des Systems sowie die schnelle und sichere Montage erhöhen die Betriebsbereitschaft von Anlagen erheblich.