RUNDSTECKVERBINDER 

RST® MINI

Der RST® MINI folgt konsequent dem Trend zu kompakten Bauweisen. Mit seinen geringen Abmessungen kommt der Installationssteckverbinder auch in engsten Einbauverhältnissen zum Einsatz.  
Der RST® MINI versteht sich als komplettes Installationssystem bestehend aus Steckverbindern, Geräteanschlüssen, konfektionierten Leitungen und Verteilern.  

KOMPAKT UND SICHER

Die Steckverbinder sind für vielfältige Anforderungen ausgelegt. Nach der IEC 61535 erfüllt der RST® MINI die höchsten Sicherheitsanforderungen bezüglich: 

  • Schutz gegen elektrischen Schlag
  • Beständigkeit gegen übermäßige Erwärmung
  • Gefahrbringender Verwechselbarkeit

Zudem verfügt die RST® MINI-Serie über den intelligenten TWISTLOCK-Verriegelungsmechanismus. Neben der kompakten Bauform ist sie farblich und mechanisch kodiert und äußerst montagefreundlich. Sie profitieren von einer Zeitersparnis von bis zu 80%.  

RST Mini Video

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung250/400 V, UL 300 V
Bemessungsstrom 16 A
Polzahl2-5
SchutzartIP66/68 (3m; 2h)/69
Zulassungen VDE, UL, CSA, RINA, LR, DNV/GL, BV
Leistungserklärung nach BauPVOListe anzeigen

KURZE AUSZEIT GEFÄLLIG? 

Memory und Produktinfo in einem. 

JETZT STARTEN

DOWNLOADS

RST® - Katalog

0690.0 | 30 MB

Elektroinstallationen im Außenbereich

0693.0 | 2 MB

Ausschreibungstext RST® MINI 16 A (GAEB)

42 KB

Ausschreibungstext RST® MINI 16 A

106 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE
 GESIS® PLAN
mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
DE | Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Training
ZurückTrainingSeminareInhouse-SchulungenWebinareWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal