EnOcean-TECHNOLOGIE FÜR DIE STECKBARE ELEKTROINSTALLATION

GESIS® RC

Die EnOcean-Technologie hebt sich von anderen Funktechnologien durch batterielose und damit verdrahtungs- und wartungsfreie Sensoren hervor. Dies reduziert den Installationsaufwand auf ein Minimum und senkt die Betriebs- und Wartungskosten. Die Sensordaten werden direkt, z.B. in Schalthandlungen, umgesetzt oder an andere Bussysteme weitergegeben. In diesem Zusammenhang sind Licht- oder Jalousietaster auch Sensoren.

SMART FUTURE

Die Wieland EnOcean-Serie ist Teil des interoperablen EnOcean-Systems. Unser Beitrag zu diesem System erstreckt sich über Relaisausgänge für den Außenbereich (IP68) bis hin zum KNX – EnOcean-Gateway. Dieses übersetzt die EEPs (Enocean Equipement Profiles) in die KNX DPD (Data Point Types) bidirektional und verbindet damit zwei weltweit anerkannte Systeme. Ergänzt werden diese Wieland Kernprodukte durch Sensoren wie Tastern und Fensterkontakten.

TECHNISCHE DATEN

FunktechnologieEnOcean
Funkfrequenz868 Mhz
Funkreichweite nominell300 m im Freifeld
Funkreichweite typisch30 m in Gebäuden 
Funkreichweite empfohlen15 m Radius als Planungsgrundlage
Konformität / Zulassungen
  • CE-konform
  • EnOcean- und KNX-zertifiziert
  • RED-konform

DOWNLOADS

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 10 MB

Ausschreibungstext gesis® ELECTRONIC - Gebäude

62 KB

Ausschreibungstext gesis® ELECTRONIC - Gebäude (GAEB)

18 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE
 GESIS® PLAN
mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal