Zurück zur Übersicht
Aderendhülse DIN 46228-E0,75-12
Artikelnr. 06.600.3727.0
RST Aderendhülsen, für Federkraftkontakte, mit Isolierstoffkragen, für Leiterquerschnitt 0,75-1,0 mm²/AWG17
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
| Artikelnummer | 06.600.3727.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-E0,75-12 |
| EAN | 4015573818613 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 130 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 55.8 g |
| Volumen verpackt | 240.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.1 g |
| Volumen Einzelteil | 0.481 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 500 St |
Technische Daten
| Farbe | grau |
|---|---|
| Bauartvariante | für RST20i3 Federkraftanschluss |
| Nennquerschnitt | 0.75 mm² |
| Bauart | Aderendhülse |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Aderendhülse |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Aderendhülse |
| ETIM 4.0 | Aderendhülse |
| ETIM 6.0 | EC000005 |
| ETIM 7.0 | EC000005 |
| ECLASS 11 | 27400201 |
| ETIM 8.0 | EC000005 |
| ETIM 9.0 | EC000005 |
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
| | - | 40.33kB | |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 18.08kB | |
| | - | 16.40kB | TIF |
Händler
Artikelnr. 06.600.3727.0
RST Aderendhülsen, für Federkraftkontakte, mit Isolierstoffkragen, für Leiterquerschnitt 0,75-1,0 mm²/AWG17
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen