Anschlussmodul PLC MODUL ADAPTER
podis CON 5G16 PLC-Modul Flachleitungsabgriff; mit Integrationsmöglichkeit von Reiheneinbaugeräten (4 TE); beigelegt sind ein Leitungsschutzschalter 10 kA, 1+N mit der Auslösecharakteristik C13 A inklusive der Verdrahtung und eine teilbare Kabelverschraubung für die Kommunikationsleitung (RJ45); für M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20-Kabelverschraubung und M12; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | G0.000.0157.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussmodul PLC MODUL ADAPTER |
| EAN | 4049088680816 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4 kg |
| Volumen Einzelteil | 0 cdm |
| Verpackungsart | Rolle |
| Verpackungsmenge | 0 St |
| Ader-Isolation | Copolymer, vernetzt |
|---|---|
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
| Raucharm nach EN 50268-2 | nein |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Leiterklasse | Kl.6 = feinstdrähtig |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | ja |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2 | ja |
| Schutzleiter | ja |
| Biegeradius, statisch | 60 mm |
| Schirm | nein |
| Ader-Zahl | 5 |
| Leitungs-Breite ca. | 48 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 11.5 mm |
| Leitungsgewicht pro km | 1270 kg |
| Min. Verlegetemperatur | 5 °C |
| Max. Verlegetemperatur | 40 °C |
| Min. Umgebungstemperatur feste Installation | -25 °C |
| Max. Umgebungstemperatur feste Installation | 90 °C |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Brandlast | 0 kWh/m |
| Brandklasse | Eca |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Min. Umgebungstemperatur | -25 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Bemessungsstrom | 13 A |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Art des Sicherungselements | Selbstmontage durch Kunde |
| Anschlussart 1 | Durchdringanschluss |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Befestigungsmöglichkeit | integriert |
| Montageart | Aufbau |
| Min. Verlegetemperatur | 5 °C |
| Max. Verlegetemperatur | 40 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 120 °C |
| Nennspannung UN | 1000 V |
|---|---|
| Nennspannung U0 | 690 V |
| Aderquerschnitt | 6 AWG |
| Polzahl | 5 |
|---|---|
| Interner Querschnitt | 2.5 mm² |
| Bemessungsquerschnitt Energiebus | 16 mm² |
| Länge | 438.8 mm |
|---|---|
| Baubreite | 100 mm |
| Bauhöhe | 146 mm |
| ETIM 5.0 | Flachleitung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitung |
| ETIM 4.0 | Flachleitung |
| ETIM 3.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.771.0307.3 | Flachleitung FL-LSHF 5G16 | | |
| 00.771.0307.1 | Flachleitung FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Flachleitung FL-LSHF 5G25 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 105.35kB | |
| | - | 47.94kB | |
| | - | 12.12kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 0.99MB | |
| | - | 660.47kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.18kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 370.69kB | |
| | - | 50.68kB | STP |
| | - | 198.75kB | IGS |
| | - | 37.90kB | JT |
Händler
podis CON 5G16 PLC-Modul Flachleitungsabgriff; mit Integrationsmöglichkeit von Reiheneinbaugeräten (4 TE); beigelegt sind ein Leitungsschutzschalter 10 kA, 1+N mit der Auslösecharakteristik C13 A inklusive der Verdrahtung und eine teilbare Kabelverschraubung für die Kommunikationsleitung (RJ45); für M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20-Kabelverschraubung und M12; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen