Zurück zur Übersicht
Flachleitung FL-LSHF 5G16
Artikelnr. 00.771.0307.3
podis® CON 5G16 Flachleitung FL-LSHF 5G16, Ader-Zahl 5, 16 mm², Brandklasse B2ca s1 d1 a1, halogenfrei, Mantelfarbe grau,
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
| Artikelnummer | 00.771.0307.3 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitung FL-LSHF 5G16 |
| EAN | 4049088676628 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | ES |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 1250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 810 mm |
| Höhe verpackt | 1250 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 729000 g |
| Volumen verpackt | 1265625 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1408 g |
| Volumen Einzelteil | 2531.25 ccm |
| Verpackungsart | Rolle |
| Verpackungsmenge | 500 m |
Allgemein
| Ader-Isolation | Polyolefine |
|---|---|
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantelfarbe | grau |
| Mantel-Material | Polyolefine |
| Leiterklasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Schutzleiter | ja |
| Biegeradius, statisch | 57.5 mm |
| Schirm | nein |
| Ader-Zahl | 5 |
| Leitungs-Breite ca. | 48 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 11.5 mm |
| Min. Verlegetemperatur | 0 °C |
| Max. Verlegetemperatur | 60 °C |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | ja |
| UV-beständig | ja |
| Brandlast | 3.159 kWh/m |
| Brandklasse | B2ca s1 d1 a1 |
Technische Daten
| Leiter-Nennquerschnitt | 16 mm² |
|---|---|
| Nennspannung UN | 1 kV |
| Spannungsfall | 2.67 (V/A km)² |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Flachleitung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitung |
| ETIM 4.0 | Flachleitung |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW | | |
| Z7.432.8053.0 | Flachleitungsdurchführung PODIS 5G16 | | |
| 05.569.7553.0 | Befestigungsschelle FLATCABLE NAIL | | |
| Z6.563.7800.0 | Kabelpflaster PODIS/GESIS | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 75.453.0053.1 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST | | |
| 75.453.1755.1 | Absicherungsmodul FH BO 32 C RST25 | | |
| 75.459.8553.1 | Überspannungsschutz Modul FH SP2 CL | | |
| 75.456.1055.1 | Absicherungsmodul FH MT M32 | | |
| 75.459.7553.1 | Überspannungsschutz Modul FH SP23 CL LEDB | | |
| 75.452.1353.1 | Absicherungsmodul FH RCBO 20 CARST20 | | |
| G0.000.0157.0 | Anschlussmodul PLC MODUL ADAPTER | | |
| 75.456.0053.3 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 LG | | |
| Z6.564.7053.3 | Leitungsendstück podis 5G16 LG | | |
| 75.450.2114.3 | Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM | | |
| 05.569.7453.3 | Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW LG | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 105.35kB | |
| | - | 45.20kB | |
| | - | 12.03kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 374.98kB | |
| | - | 53.85kB | STP |
| | - | 190.67kB | IGS |
| | - | 36.07kB | JT |
Händler
Artikelnr. 00.771.0307.3
podis® CON 5G16 Flachleitung FL-LSHF 5G16, Ader-Zahl 5, 16 mm², Brandklasse B2ca s1 d1 a1, halogenfrei, Mantelfarbe grau,
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen