Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW
Befestigungsschelle für podis® CON und gesis® NRG Flachleitungen aller Querschnitte; für eine effektive Montage mittels Schnellverschluss und nur einem Befestigungspunkt; Variante für Schraubbefestigung; für Wand-und Deckenmontage; mit Clips zur Befestigung an Kabeltrassen mit Lochabstand 25 mm; Farbe schwarz
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 05.569.7453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW |
| EAN | 4049088663109 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 20.9 g |
| Volumen Einzelteil | 237.99 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| UV-beständig | ja |
| Länge | 87 mm |
|---|---|
| Baubreite | 23.5 mm |
| Bauhöhe | 30 mm |
| ETIM 5.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 4.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 3.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| F0.000.0056.3 | Rohrschelle D25 | | |
| F0.000.0056.5 | Rohrschelle D40 | | |
| 05.569.7753.0 | Gitterkanalklemme FLATCABLE | | |
| F0.000.0055.7 | Rohrschelle D20 | | |
| F0.000.0056.6 | Rohrschelle D50 | | |
| F0.000.0056.4 | Rohrschelle D32 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.31MB | |
| | - | 127.67kB | |
| | - | 11.77kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 87.28kB | |
| | - | 85.18kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
Händler
Befestigungsschelle für podis® CON und gesis® NRG Flachleitungen aller Querschnitte; für eine effektive Montage mittels Schnellverschluss und nur einem Befestigungspunkt; Variante für Schraubbefestigung; für Wand-und Deckenmontage; mit Clips zur Befestigung an Kabeltrassen mit Lochabstand 25 mm; Farbe schwarz
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen