Zurück zur Übersicht
Buchseneinsatz POW BUS 4/2 FA DB AG
Artikelnr. 72.205.0653.0
revos POWER 4-/2-polig + PE, Buchseneinsatz 690V/4x82A + 400V/2x16A, Schraubanschluss
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
| Artikelnummer | 72.205.0653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz POW BUS 4/2 FA DB AG |
| EAN | 4015573346383 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 245 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 164 mm |
| Höhe verpackt | 51 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1266.4 g |
| Volumen verpackt | 2049 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 119.1 g |
| Volumen Einzelteil | 204.9 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Buchseneinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 16XL |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | HB |
| Farbe | grau |
| Steckzyklen | 200 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Alternative Baugröße | 16 |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 2 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 6 |
| Mit Drahtschutz | nein |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 16 mm² |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach UL | 82 A |
| Nennstrom nach CSA | 70 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 1 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 16 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 16-4 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | versilbert |
| Übergangswiderstand | 1.5 mOhm |
| Abisolierlänge | 15 mm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | M5/2,0-2,5 Nm Schlitz |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 690 V |
|---|---|
| Nennspannung 2 | 400 V |
| Nennspannung zu PE | 690 V |
| Nennstrom | 82 A |
| Nennstrom 2 | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 145.87kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 144.16kB | |
| | - | 10.29MB | |
| | - | 2.02MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 90.31kB | |
| | - | 88.08kB | TIF |
| | - | 29.88kB | TIF |
| | - | 31.72kB | |
| | - | 2.20MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 357.64kB | |
| | - | 1.16MB | STP |
| | - | 2.83MB | IGS |
| | - | 456.23kB | JT |
Händler
Artikelnr. 72.205.0653.0
revos POWER 4-/2-polig + PE, Buchseneinsatz 690V/4x82A + 400V/2x16A, Schraubanschluss
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen