Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme 9700 A / 5 S35 BLAU
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 54.003.7553.6
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe blau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
54.003.7553.6
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Durchgangsklemme 9700 A / 5 S35 BLAU
|
|
EAN
|
4015573208681
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
242 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
126 mm
|
|
Höhe verpackt
|
43 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
561.6 g
|
|
Volumen verpackt
|
1311 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
5.2 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
13.11 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
blau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
5 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA66
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V2
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"
|
nein
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V2
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
24 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
800 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
8 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
46.6 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 - 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
4 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
0.5 Nm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
18-12 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
600 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
30 A
|
|
Strom Field Wiring
|
20 A
|
|
Querschnitt CSA
|
22-12 AWG
|
|
Spannung CSA
|
600 V
|
|
Strom CSA
|
25 A
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Durchgangsreihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 103.79kB | |
|
|
- | 1.23kB | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 51.05kB | |
|
|
- | 48.88kB | TIF |
|
|
- | 278.90kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 189.57kB | |
|
|
- | 303.05kB | STP |
|
|
- | 723.27kB | IGS |
|
|
- | 171.75kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 54.003.7553.6
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe blau