Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme RFK 1 / 150 K S35/V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.397.0155.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm,Nennquerschnitt: 150 mm², Baubreite: 42 mm, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
56.397.0155.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Durchgangsklemme RFK 1 / 150 K S35/V0
|
|
EAN
|
4015573598560
|
|
Mindestauftragsmenge
|
10
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
234 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
190 mm
|
|
Höhe verpackt
|
89 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
2989 g
|
|
Volumen verpackt
|
3957 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
285.2 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
395.7 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
150 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
42 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA666
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"
|
nein
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
nein
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
nein
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
335 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
1000 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
nein
|
|
Länge
|
92 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 - 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
70 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
150 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig
|
70 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig
|
150 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
27 mm
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
10 Nm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
0 AWG-300 kcmil
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
600 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
275 A
|
|
Strom Field Wiring
|
275 A
|
|
Querschnitt CSA
|
0 AWG-300 kcmil
|
|
Spannung CSA
|
600 V
|
|
Strom CSA
|
300 A
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Durchgangsreihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 122.91kB | |
|
|
- | 1.13kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 182.67kB | |
|
|
- | 38.48kB | |
|
|
- | 2.69MB | |
|
|
- | 180.24kB | |
|
|
- | 214.57kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.88kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 59.75kB | |
|
|
- | 57.62kB | TIF |
|
|
- | 1.92MB | DXF |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.397.0155.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm,Nennquerschnitt: 150 mm², Baubreite: 42 mm, Farbe: grau