Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WKF 35/35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.735.0053.0
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
56.735.0053.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Durchgangsklemme WKF 35/35
|
|
EAN
|
4015573732216
|
|
Mindestauftragsmenge
|
10
|
|
Ursprungsland
|
PL
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
180 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
115 mm
|
|
Höhe verpackt
|
90 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
844.1 g
|
|
Volumen verpackt
|
1863 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
80.06 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
186.3 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
35 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
16 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA666
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"
|
ja
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
nein
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
nein
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
125 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
800 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
8 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
nein
|
|
Länge
|
99.9 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Federkraftanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Federkraftanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
10 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
35 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig
|
16 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig
|
35 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
25 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
12-2 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
600 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
120 A
|
|
Strom Field Wiring
|
120 A
|
|
Querschnitt CSA
|
12-2 AWG
|
|
Spannung CSA
|
600 V
|
|
Strom CSA
|
120 A
|
Technische Daten ATEX
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig
|
2,5 - 35
|
|---|---|
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
|
2,5 - 10
|
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
|
16 - 35
|
|
Bemessungsstrom
|
107.5 A
|
|
Bemessungsstrom mit Brücker
|
85.5 A
|
|
Bemessungsspannung
|
690 V
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Durchgangsreihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| Z7.285.6227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 35-2 |
|
|
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 04.242.8053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 8 / 10 |
|
|
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 04.343.9253.8 | Abdeckung mit Warnzeichen ADF 35/5 |
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 66.17kB | |
|
|
- | 127.88kB | |
|
|
- | 1.27kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 94.66kB | |
|
|
- | 5.23MB | |
|
|
- | 4.42MB | |
|
|
- | 2.69MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 84.59kB | |
|
|
- | 82.29kB | TIF |
|
|
- | 1.46MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 246.52kB | |
|
|
- | 378.09kB | STP |
|
|
- | 949.09kB | IGS |
|
|
- | 2.60kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.735.0053.0
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grau