Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WKM 2,5 F2 / 15/V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 55.503.1353.0
Durchgangsklemme mit Lötfahnenanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 55.503.1353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKM 2,5 F2 / 15/V0 |
| EAN | 4015573210301 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 182 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 132 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 358.8 g |
| Volumen verpackt | 913 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.198 g |
| Volumen Einzelteil | 9.13 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Montageart | Hutschiene 15 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 15 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 24 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 40.5 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Lötfahnenanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.4 Nm |
Zusätzliche Daten
| Bemerkung Bemessungsspannung | 400V bei Verw. V. Querschaltlaschen |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.215.4627.0 | Verbindungssteg VB WKM 2,5 / 15 - 6 | | |
| Z7.215.4227.0 | Verbindungssteg VB WKM 2,5 / 15 - 2 | | |
| 07.311.0653.0 | Abschlussplatte APM 2,5 F. / 15 | | |
| Z7.215.4427.0 | Verbindungssteg VB WKM 2,5 / 15 - 4 | | |
| Z7.215.4327.0 | Verbindungssteg VB WKM 2,5 / 15 - 3 | | |
| Z7.215.4527.0 | Verbindungssteg VB WKM 2,5 / 15 - 5 | | |
| 98.090.0015.0 | Tragschiene TS 15 PERF - l:2000mm | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 83.60kB | |
| | - | 1.14kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 41.31kB | |
| | - | 39.38kB | TIF |
| | - | 338.76kB | DXF |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 55.503.1353.0
Durchgangsklemme mit Lötfahnenanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen