Zurück zur Übersicht
Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM
BEST CHOICE
Artikelnr. 75.450.2114.3
podis® CON 5G16 Einspeisemodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 100 A, Eingang Rundleitung, Anschlussquerschnitt feindrähtig 10 mm² - 35 mm², Ausgang für 5G16 Flachleitung, IP65, Gehäusefarbe lichtgrau
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
| Artikelnummer | 75.450.2114.3 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM |
| EAN | 4049088669583 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 505 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 155 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3048.7 g |
| Volumen verpackt | 12915.375 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2740 g |
| Volumen Einzelteil | 12915.375 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Anschlussdaten
| Polzahl | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Anschlussart der Rundleitung | Schraubanschluss |
| Anschlussart Energiebus | Schraubanschluss |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Art der Eingänge | Rundleitung |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Art der Ausgänge | für 5G16 / 5G25 Flachleitung |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 10 mm² - 35 mm² |
Technische Daten UL/CSA
| Bemessungsspannung | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 75 A |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig AWG | 10 - 2 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
Mechanische Daten
| Gehäusefarbe | lichtgrau |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Montageart | Aufbau |
Elektrische Daten
| Bemessungsspannung | 690 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 100 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Baubreite | 145 mm |
| Bauhöhe | 100 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Installationskleinverteiler |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 4.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 3.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 00.771.0307.3 | Flachleitung FL-LSHF 5G16 | | |
| 00.771.0307.1 | Flachleitung FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Flachleitung FL-LSHF 5G25 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.08MB | |
| | - | 53.84kB | |
| | - | 12.00kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 456.29kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 75.450.2114.3
podis® CON 5G16 Einspeisemodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 100 A, Eingang Rundleitung, Anschlussquerschnitt feindrähtig 10 mm² - 35 mm², Ausgang für 5G16 Flachleitung, IP65, Gehäusefarbe lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen