Zurück zur Übersicht
Endstück GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²
BEST CHOICE
Artikelnr. 06.562.0653.0
gesis® NRG Flachleitungsendstück; für Flachleitung 5G2,5 und 5G4; IP40; bedarf einer Leitungsvorbehandlung mit systemkonformer Kabelschere; Farbe: natur
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
| Artikelnummer | 06.562.0653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Endstück GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
| EAN | 4049088288852 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 169 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 123 mm |
| Höhe verpackt | 53 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 116 g |
| Volumen verpackt | 1102 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.686 g |
| Volumen Einzelteil | 110.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 00.710.0304.6 | Flachleitung 5G4MM² HF BL | | |
| 00.770.0304.7 | Flachleitung 5G4MM² HF GN B2 | | |
| 00.712.0303.6 | Flachleitung 5G2,5MM² PVC BL | | |
| 00.770.0303.1 | Flachleitung 5G2,5MM² HF SW B2 | | |
| 00.712.0303.1 | Flachleitung 5G2,5MM² PVC SW | | |
| 00.712.0303.7 | Flachleitung 5G2,5MM² PVC GN | | |
| 00.770.0304.6 | Flachleitung 5G4MM² HF BL B2 | | |
| 00.770.0304.1 | Flachleitung 5G4MM² HF SW B2 | | |
| 00.710.0303.6 | Flachleitung 5G2,5MM² HF BL | | |
| 00.710.0303.1 | Flachleitung 5G2,5MM² HF SW | | |
| 00.770.0303.6 | Flachleitung 5G2,5MM² HF BL B2 | | |
| 00.710.0304.1 | Flachleitung 5G4MM² HF SW | | |
| 00.770.0303.7 | Flachleitung 5G2,5MM² HF GN B2 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 326.60kB | |
| | - | 109.11kB | |
| | - | 11.84kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 60.82kB | |
| | - | 58.61kB | TIF |
| | - | 3.23MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 304.94kB | |
| | - | 87.20kB | STP |
| | - | 176.89kB | IGS |
| | - | 43.33kB | JT |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 06.562.0653.0
gesis® NRG Flachleitungsendstück; für Flachleitung 5G2,5 und 5G4; IP40; bedarf einer Leitungsvorbehandlung mit systemkonformer Kabelschere; Farbe: natur
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen