Zurück zur Übersicht
Flachleitung 5G2,5MM² HF SW
Artikelnr. 00.710.0303.1
gesis® NRG BASIC Flachleitung; Netz 5G2,5; 20 A; 0,6/1 kV; halogenfrei Brandklasse: Eca; Farbe: schwarz.
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
| Artikelnummer | 00.710.0303.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitung 5G2,5MM² HF SW |
| EAN | 4049088298899 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 1000 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 540 mm |
| Höhe verpackt | 1000 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 378400 g |
| Volumen verpackt | 540000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 318.4 g |
| Volumen Einzelteil | 540 ccm |
| Verpackungsart | Rolle |
| Verpackungsmenge | 1000 m |
Zulassungen
Allgemein
| Ader-Isolation | PE |
|---|---|
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach DIN EN 60332-1-2 |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Mantel-Material | Polyolefine |
| Leiterklasse | Kl.6 = feinstdrähtig |
| Schutzleiter | ja |
| Schirm | nein |
| Ader-Zahl | 5 |
| Leitungs-Breite ca. | 27.5 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 6.3 mm |
| Brandklasse | Eca |
Technische Daten
| Leiter-Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Nennspannung UN | 1000 V |
| Nennspannung U0 | 600 V |
| Brandlast | 1.3 kWh/m |
| Leiterklasse | Kl.6 = feinstdrähtig |
| Ader-Zahl | 5 |
| Ader-Isolation | PE |
| Schutzleiter | ja |
| Schirm | nein |
| Mantel-Material | Polyolefine |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Flammwidrig | nach DIN EN 60332-1-2 |
| Halogenfrei nach EN 60754-12 | ja |
| Leitungs-Breite ca. | 27.5 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 6.3 mm |
| Nennspannung U0 | 600 V |
| Nennspannung U | 1000 V |
| Brandklasse | Eca |
| Biegeradius, statisch | 100 mm |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
Werkstoff
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Brandlast | 1.3 kWh/m |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Flachleitung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitung |
| ETIM 4.0 | Flachleitung |
| ETIM 3.0 | Flachleitung |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW | | |
| 99.681.0000.0 | Musterkoffer GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 05.562.3000.0 | Befestigungsschelle Befestigungsschelle | | |
| 95.300.0600.0 | Kabelschere GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 05.569.7553.0 | Befestigungsschelle FLATCABLE NAIL | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.562.0653.0 | Endstück GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 92.050.1553.1 | Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 SW | | |
| 92.051.5453.1 | Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V SW | | |
| 92.031.5453.1 | Flachleitungsadapter GST18I3I B1H F7V SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 62.88kB | |
| | - | 12.15kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.43kB | |
| | - | 198.08kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 221.89kB | |
| | - | 75.85kB | STP |
| | - | 311.90kB | IGS |
| | - | 3.21kB | JT |
Händler
Artikelnr. 00.710.0303.1
gesis® NRG BASIC Flachleitung; Netz 5G2,5; 20 A; 0,6/1 kV; halogenfrei Brandklasse: Eca; Farbe: schwarz.
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen