Etagenklemme WTPN 1.5 E VB
Etagenklemme WTPN 1.5 E VB Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.202.6955.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Etagenklemme WTPN 1.5 E VB |
| EAN | 4049088719691 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 265 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 142 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 673 g |
| Volumen verpackt | 1956.76 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.99 g |
| Volumen Einzelteil | 19.568 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 3.5 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 17.5 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 69 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 3.5 mm |
| Höhe | 42.7 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.75 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Querschnitt UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | 26-14 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.202.2355.0 | Abschlussplatte APWTPN 1.5 E | | |
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.8155.5 | Distanzstück SPS 1.5 | | |
| 0D.202.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-2 | | |
| 0D.202.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-20 | | |
| 0D.202.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-5 | | |
| 0D.202.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-10 | | |
| 0D.202.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-4 | | |
| 0D.202.7156.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-5.8 | | |
| 0D.202.8055.5 | Prüfstecker PS 1.5 | | |
| 0D.202.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-3 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 66.87kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
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
| | - | 2.11MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 233.95kB | |
| | - | 2.40MB | STP |
| | - | 5.76MB | IGS |
| | - | 1.07MB | JT |
Händler
Etagenklemme WTPN 1.5 E VB Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen