Zurück zur Übersicht
Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW FM
Artikelnr. 99.800.4866.1
podis® CON 7G4 Flachleitungsabgang, mit Schnellmontageplatte, Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, IP65, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 99.800.4866.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW FM |
| EAN | 4049088077388 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 376 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 156 mm |
| Höhe verpackt | 83 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1465 g |
| Volumen verpackt | 4868 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 276 g |
| Volumen Einzelteil | 973.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Zulassungen
Anschlussdaten
| Polzahl | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Anschlussart der Rundleitung | Durchdringanschluss |
| Anschlussart Energiebus | Steckanschluss |
Technische Daten UL/CSA
| Bemessungsspannung | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
Mechanische Daten
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Montageart | Gitterkanal |
Elektrische Daten
| Bemessungsspannung | 500 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie | 250 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie | 20 A |
Abmessungen
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Baubreite | 60 mm |
| Bauhöhe | 62 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Installationskleinverteiler |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 4.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 3.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 00.729.0504.1 | Flachleitung LI2X2X-FL 7G4 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 71.51kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 79.95kB | |
| | - | 776.88kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 198.09kB | |
| | - | 198.35kB |
Händler
Artikelnr. 99.800.4866.1
podis® CON 7G4 Flachleitungsabgang, mit Schnellmontageplatte, Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, IP65, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen