Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 PB
gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Dimmen; Farbe: schwarz; 250/400 V; 20 A; IP40; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln, Durchmesser: 12 bis 16 mm, Anschlussquerschnitt feindrähtig: 2,5 bis 4 mm², eindrähtig: 2,5-6 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5 und 5G4
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 92.050.1653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 PB |
| EAN | 4049088287053 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 820 g |
| Volumen verpackt | 4612.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 116.2 g |
| Volumen Einzelteil | 922.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Polzahl | 5 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Ausführung | Mitteleinspeisung |
| Art der integrierten Schaltung | ohne |
| Anschlussart Rundleitung | Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 2,5 mm² - 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | 2,5 mm² - 6 mm² |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
| Mechanische Codierung | ja |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Transparent | nein |
| Art der Verriegelung | Zentralbügel |
| Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil | 100 °C |
| Brandlast | 0.757 kWh/St |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Phasenwahl | nein |
| Länge | 108.5 mm |
| Höhe | 47.6 mm |
| Breite | 61 mm |
| Abmantellänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 6 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 2.5 mm² |
| Anschlussart der Rundleitung | Schraubanschluss |
| Abmantellänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Ausführung | Mitteleinspeisung |
|---|
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.757 kWh/St |
| Länge | 108.5 mm |
|---|---|
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 47.6 mm |
| ETIM 5.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitungsadapter fur steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 99.681.0000.0 | Musterkoffer GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 06.502.5910.0 | Schraubendrehereinsatz TX 10x50 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 00.710.0304.6 | Flachleitung 5G4MM² HF BL | | |
| 00.712.0303.6 | Flachleitung 5G2,5MM² PVC BL | | |
| 00.770.0304.6 | Flachleitung 5G4MM² HF BL B2 | | |
| 00.710.0303.6 | Flachleitung 5G2,5MM² HF BL | | |
| 00.770.0303.6 | Flachleitung 5G2,5MM² HF BL B2 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 810.00kB | |
| | - | 130.12kB | |
| | - | 13.86kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 67.07kB | |
| | - | 65.00kB | TIF |
| | - | 4.31MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 372.57kB | |
| | - | 841.18kB | STP |
| | - | 1.59MB | IGS |
| | - | 367.77kB | JT |
Händler
gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Dimmen; Farbe: schwarz; 250/400 V; 20 A; IP40; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln, Durchmesser: 12 bis 16 mm, Anschlussquerschnitt feindrähtig: 2,5 bis 4 mm², eindrähtig: 2,5-6 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5 und 5G4
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen