Zurück zur Übersicht
Gehäuseoberteil BAS GOE GA 16HM32 50 A1
Artikelnr. 73.353.4045.1
Gehäuseoberteil-EMV revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelungbzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
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
| Artikelnummer | 73.353.4045.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOE GA 16HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573844704 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 220 mm |
| Höhe verpackt | 70 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 180.55 g |
| Volumen verpackt | 2310 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 175.93 g |
| Volumen Einzelteil | 2310 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 16H |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 32 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | ja |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 93.5 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 76 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 72.713.1453.0 | Steckereinsatz POW STC 12/2 DE | | |
| 72.703.1453.0 | Buchseneinsatz POW BUC 12/2 DE | | |
| 73.700.4058.0 | Buchseneinsatz HD BUC 40 25 | | |
| 72.713.4253.0 | Steckereinsatz POW STC 6/36 DF | | |
| 73.710.4058.0 | Steckereinsatz HD STC 40 25 | | |
| 72.703.4253.0 | Buchseneinsatz POW BUC 6/36 DF | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 35.84kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Händler
Artikelnr. 73.353.4045.1
Gehäuseoberteil-EMV revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelungbzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen