Zurück zur Übersicht
Steckereinsatz HD STC 40 25
Artikelnr. 73.710.4058.0
revos HD 40-polig + PE, Steckereinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
73.710.4058.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckereinsatz HD STC 40 25
|
|
EAN
|
4015573230309
|
|
Mindestauftragsmenge
|
10
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
182 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
175 mm
|
|
Höhe verpackt
|
38 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
585 g
|
|
Volumen verpackt
|
1210 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
54.5 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
121 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Ausführung
|
Stifteinsatz
|
|---|---|
|
Baugröße (nach DIN 43880)
|
16
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Farbe
|
grau
|
|
Steckzyklen
|
50
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Geeignet für Reiheneinbau
|
nein
|
|
Einsatztemperaturbereich min.
|
-40 °C
|
|
Einsatztemperaturbereich max.
|
120 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Crimp
|
|---|---|
|
Polzahl
|
40
|
|
Zzgl. Schaltkontakte
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 2
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 3
|
0
|
|
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
|
40
|
|
Mit Drahtschutz
|
nein
|
|
Schutzkontakt
|
ja
|
Technische Daten UL/CSA
|
Nennspannung nach UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Nennstrom nach CSA
|
10 A
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.
|
0.2 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.
|
1.5 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht
|
24-16 AWG
|
Ausführung
|
Mit Gehäuse
|
nein
|
|---|
Kontakte
|
Kontaktmaterial
|
siehe Kontakte
|
|---|---|
|
Oberfläche
|
siehe Kontakte
|
|
Übergangswiderstand
|
4 mOhm
|
|
Abisolierlänge
|
4 mm
|
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben
|
M3,5/0,8-1,0 Nm Schlitz
|
Technische Daten DIN EN 61984
|
Nennspannung
|
250 V
|
|---|---|
|
Nennspannung zu PE
|
250 V
|
|
Nennstrom
|
10 A
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 3.0
|
Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
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
| 05.544.0929.0 | Steckerkontakt 0,2-0,56 QMM |
|
|
| 05.544.1429.0 | Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM AU |
|
|
| 05.544.1000.0 | Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM |
|
|
| 05.544.1029.0 | Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM |
|
|
| 05.544.1400.0 | Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM AU |
|
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 108.14kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 524.52kB | |
|
|
- | 91.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55.87kB | |
|
|
- | 53.64kB | TIF |
|
|
- | 36.33kB | |
|
|
- | 34.42kB | TIF |
|
|
- | 1.02MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 515.46kB | |
|
|
- | 2.59MB | STP |
|
|
- | 5.24MB | IGS |
|
|
- | 481.74kB | JT |
Händler
Artikelnr. 73.710.4058.0
revos HD 40-polig + PE, Steckereinsatz 250V/10A, Crimpanschluss