Zurück zur Übersicht
Steckereinsatz POW STC 12/2 DE
Artikelnr. 72.713.1453.0
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
| Artikelnummer | 72.713.1453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckereinsatz POW STC 12/2 DE |
| EAN | 4049088168550 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 95 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 195 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 407.4 g |
| Volumen verpackt | 1018.875 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 70.7 g |
| Volumen Einzelteil | 203.775 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Stifteinsatz |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Farbe | grau |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Crimp |
|---|---|
| Polzahl | 12 |
| Mit Drahtschutz | nein |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.14 mm² |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 6 mm² |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | siehe Kontakte |
|---|---|
| Oberfläche | siehe Kontakte |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 690 V |
|---|---|
| Nennstrom | 40 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 05.545.7900.8 | Steckerkontakt 0,14-0,37/26-22 | | |
| 05.545.9500.8 | Steckerkontakt 6/10 | | |
| 05.545.8100.8 | Steckerkontakt 0,75/18 | | |
| 05.545.8200.8 | Steckerkontakt 1,0/18 | | |
| 05.545.8000.8 | Steckerkontakt 0,5/20 | | |
| 05.545.9300.8 | Steckerkontakt 2,5/14 | | |
| 05.545.9200.8 | Steckerkontakt 1,5/16 | | |
| 05.545.8300.8 | Steckerkontakt 1,5/16 | | |
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 112.19kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 45.12kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31kB | |
| Zulassung UR | - | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 55.71kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 53.63kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.17MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 72.713.1453.0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen