Zurück zur Übersicht
Gehäuseoberteil BAS GOM GL 6 M20 B1
Artikelnr. 70.472.0637.1
Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 6-polig
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
| Artikelnummer | 70.472.0637.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOM GL 6 M20 B1 |
| EAN | 4049088461071 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 220 mm |
| Höhe verpackt | 43.2 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 149 g |
| Volumen verpackt | 500 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 117 g |
| Volumen Einzelteil | 500 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | blank |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 6 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | oben |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 20 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 77.7 mm |
| Breite | 43.2 mm |
| Höhe | 53 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 70.300.0602.0 | Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50 AG | | |
| 70.415.0653.0 | Steckereinsatz BAS STP 6 2,5 50 AG | | |
| 70.405.0653.0 | Buchseneinsatz BAS BUP 6 2,5 50 AG | | |
| 70.310.0602.0 | Steckereinsatz BAS BUS OD 6 2,5 50 | | |
| 70.810.1056.0 | Steckereinsatz BAS STCK 10 50 PC | | |
| 70.800.1056.0 | Buchseneinsatz BAS BUCH 10 50 PC | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 117.13kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 59.32kB | |
| | - | 57.36kB | TIF |
| | - | 1.07MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 314.20kB | |
| | - | 1.84MB | STP |
| | - | 3.51MB | IGS |
| | - | 889.53kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.472.0637.1
Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 6-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen