Zurück zur Übersicht
Buchseneinsatz BAS BUP 6 2,5 50 AG
Artikelnr. 70.405.0653.0
Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
70.405.0653.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Buchseneinsatz BAS BUP 6 2,5 50 AG
|
|
EAN
|
4049088257902
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
200 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
100 mm
|
|
Höhe verpackt
|
34 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
46.43 g
|
|
Volumen verpackt
|
680 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
46.43 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
680 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
1 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Ausführung
|
Buchseneinsatz
|
|---|---|
|
Baugröße (nach DIN 43880)
|
6
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Farbe
|
grau
|
|
Steckzyklen
|
500
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Geeignet für Reiheneinbau
|
nein
|
|
Einsatztemperaturbereich min.
|
-40 °C
|
|
Einsatztemperaturbereich max.
|
120 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Steckanschluss
|
|---|---|
|
Polzahl
|
6
|
|
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
|
6
|
|
Mit Drahtschutz
|
nein
|
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.
|
0.5 mm²
|
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.
|
2.5 mm²
|
Technische Daten UL/CSA
|
Nennspannung nach UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Nennstrom nach UL
|
13 A
|
|
Nennstrom nach CSA
|
13 A
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.
|
26 AWG
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.
|
14 AWG
|
Ausführung
|
Mit Gehäuse
|
nein
|
|---|
Kontakte
|
Kontaktmaterial
|
Kupferlegierung
|
|---|---|
|
Oberfläche
|
versilbert
|
|
Übergangswiderstand
|
5 mOhm
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
Technische Daten DIN EN 61984
|
Nennspannung
|
500 V
|
|---|---|
|
Nennstrom
|
16 A
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 70.415.0653.0 | Steckereinsatz BAS STP 6 2,5 50 AG |
|
|
| 70.452.0637.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GI 6 M20 B1 |
|
|
| 70.441.0637.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GS 6 M20 B1 |
|
|
| 70.430.0637.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GL 6 M20 B1 |
|
|
| 70.420.0637.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GK 6 B |
|
|
| 70.450.0637.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GG 6 M20 B1 |
|
|
| 70.431.0637.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GM 6 M20 B1 |
|
|
| 70.440.0637.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GR 6 M20 B1 |
|
|
| 70.425.0637.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GP 6 B |
|
|
| 70.472.0637.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GL 6 M20 B1 |
|
|
| 70.337.0635.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M25 A0 |
|
|
| 70.310.0602.0 | Steckereinsatz BAS BUS OD 6 2,5 50 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 155.74kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 67.47kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.87kB | |
|
|
- | 95.52kB | TIF |
|
|
- | 7.11MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 899.12kB | |
|
|
- | 4.23MB | STP |
|
|
- | 10.02MB | IGS |
|
|
- | 1.78MB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.405.0653.0
Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten