Zurück zur Übersicht
Steckereinsatz BAS BUS OD 6 2,5 50
Artikelnr. 70.310.0602.0
Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
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
| Artikelnummer | 70.310.0602.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckereinsatz BAS BUS OD 6 2,5 50 |
| EAN | 4015573958197 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 182 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 106 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 460 g |
| Volumen verpackt | 733 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 44.96 g |
| Volumen Einzelteil | 73.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Stifteinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 6 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Farbe | grau |
| Steckzyklen | 500 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Polzahl | 6 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 6 |
| Mit Drahtschutz | ja |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 2.5 mm² |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach UL | 16 A |
| Nennstrom nach CSA | 16 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 18-12 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | versilbert |
| Übergangswiderstand | 1.5 mOhm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | H2/1,2-1,6 Nm |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 500 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 500 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 80.73kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 585.74kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 13.85kB | |
| | - | 1.66MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 198.35kB |
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
| | - | 533.75kB | |
| | - | 4.31MB | STP |
| | - | 12.14MB | IGS |
| | - | 2.40MB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.310.0602.0
Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen