Zurück zur Übersicht
Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24H M25 A3
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.352.6435.3
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
73.352.6435.3
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24H M25 A3
|
|
EAN
|
4015573646551
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
470 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
210 mm
|
|
Höhe verpackt
|
57 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
388.9 g
|
|
Volumen verpackt
|
1000 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
318.9 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
1000 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
1 St
|
Allgemein
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Aluminium
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Oberfläche
|
pulverbeschichtet
|
|
Schutzart (IP)
|
IP54
|
|
UV-beständig
|
ja
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
sonstige
|
|
Einsatztemperaturbereich min.
|
-40 °C
|
|
Einsatztemperaturbereich max.
|
120 °C
|
Ausführung
|
Baugröße
|
24H
|
|---|---|
|
Ausführung des Gehäuses
|
Stecker
|
|
Art der Verriegelung
|
Querbügel
|
|
Kabeleinführung
|
oben
|
|
Art der Kabeleinführung
|
Verschraubung
|
|
Mit Kabelverschraubung
|
ja
|
|
Gewindegröße M
|
25
|
|
Klappdeckel
|
nein
|
|
EMV-Ausführung
|
nein
|
|
Gewindegröße PG
|
|
|
Länge
|
120 mm
|
|
Breite
|
57 mm
|
|
Höhe
|
76 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Gehäuse für Industriesteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Gehäuse für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 162.39kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 45.12kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.85kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.76kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 100.50kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 98.22kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.33MB | DXF |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.352.6435.3
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig