Zurück zur Übersicht
Buchseneinsatz HD BUC 64 25
Artikelnr. 73.700.6458.0
revos BASIC HD 64-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
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
| Artikelnummer | 73.700.6458.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz HD BUC 64 25 |
| EAN | 4015573230255 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 233 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 175 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 825 g |
| Volumen verpackt | 1549 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 76.6 g |
| Volumen Einzelteil | 154.9 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Buchseneinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 24 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Farbe | grau |
| Steckzyklen | 50 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Crimp |
|---|---|
| Polzahl | 64 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 64 |
| Mit Drahtschutz | nein |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach CSA | 10 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.2 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 1.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 24-16 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | siehe Kontakte |
|---|---|
| Oberfläche | siehe Kontakte |
| Übergangswiderstand | 4 mOhm |
| Abisolierlänge | 4 mm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | M3,5/0,8-1,0 Nm Schlitz |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 250 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 250 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 02.124.0929.0 | Buchsenkontakt 0,2-0,56 QMM | | |
| 02.124.1429.0 | Buchsenkontakt 0,5-1,5 QMM AU | | |
| 02.124.1029.0 | Buchsenkontakt 0,5-1,5 QMM | | |
| 02.124.1000.0 | Buchsenkontakt 0,5-1,5 QMM | | |
| 02.124.1400.0 | Buchsenkontakt 0,5-1,5 QMM AU | | |
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 105.61kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 45.12kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31kB | |
| Zulassung CSA | - | 91.69kB | |
| Zulassung UR | - | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 56.87kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 54.62kB | TIF |
| Maßbilder_TIF | - | 43.31kB | TIF |
| Maßbilder | - | 45.24kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.00MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 535.89kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 3.18MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 5.24MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 918.36kB | JT |
Händler
Artikelnr. 73.700.6458.0
revos BASIC HD 64-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen