Zurück zur Übersicht
Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM25 50 A0
Artikelnr. 76.350.6435.0
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig
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
| Artikelnummer | 76.350.6435.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM25 50 A0 |
| EAN | 4015573629400 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 300 mm |
| Höhe verpackt | 43 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 286 g |
| Volumen verpackt | 833 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 214.1 g |
| Volumen Einzelteil | 833 ccm |
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
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 24H |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 25 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 80 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
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
| Datenblatt | - | 155.84kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 45.12kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.85kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 102.18kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 99.84kB | TIF |
| Maßbilder | - | 28.24kB | |
| Maßbilder_TIF | - | 26.31kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.59MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 451.41kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.14MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 3.46MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 6.58kB | JT |
Händler
Artikelnr. 76.350.6435.0
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen