Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUE GA 16 50 A
Artikelnr. 70.320.1638.0
Gehäuseunterteil-EMV revos basic aus Aluminium, mit Zweihandeverrigelung, offen, niedrige Bauform, 16-polig
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
| Artikelnummer | 70.320.1638.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUE GA 16 50 A |
| EAN | 4015573434998 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 140 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 30 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 160.9 g |
| Volumen verpackt | 120 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 157.9 g |
| Volumen Einzelteil | 120 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 16 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Anbau (Durchführung) |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | ohne |
| Art der Kabeleinführung | ohne |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | ja |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 30 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahmen |
|---|---|
| ROHS Ausnahmen | III-6(b) |
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
| 72.713.1453.0 | Steckereinsatz POW STC 12/2 DE | | |
| 72.703.1453.0 | Buchseneinsatz POW BUC 12/2 DE | | |
| 73.700.4058.0 | Buchseneinsatz HD BUC 40 25 | | |
| 72.713.4253.0 | Steckereinsatz POW STC 6/36 DF | | |
| 73.710.4058.0 | Steckereinsatz HD STC 40 25 | | |
| 72.703.4253.0 | Buchseneinsatz POW BUC 6/36 DF | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 76.38kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.88kB |
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
| | - | 46.87kB | |
| | - | 44.74kB | TIF |
| | - | 20.62kB | |
| | - | 18.86kB | TIF |
| | - | 18.34kB | |
| | - | 2.05MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 224.82kB | |
| | - | 635.95kB | STP |
| | - | 1.26MB | IGS |
| | - | 254.62kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.320.1638.0
Gehäuseunterteil-EMV revos basic aus Aluminium, mit Zweihandeverrigelung, offen, niedrige Bauform, 16-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen