Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUE GA 24 50 A
Artikelnr. 70.320.2438.0
Gehäuseunterteil-EMV revos basic aus Aluminium, mit Zweihandeverrigelung, offen, niedrige Bauform, 24-polig
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
| Artikelnummer | 70.320.2438.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUE GA 24 50 A |
| EAN | 4015573435001 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 270 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 190 mm |
| Höhe verpackt | 30 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 180.8 g |
| Volumen verpackt | 600 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 172.48 g |
| Volumen Einzelteil | 600 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 24 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Anbau (Durchführung) |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | ohne |
| Art der Kabeleinführung | ohne |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | ja |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 30 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.710.6458.0 | Steckereinsatz HD STC 64 25 | | |
| 72.206.1253.0 | Buchseneinsatz POW BUS 4/8 NL BB AG | | |
| 72.216.1253.0 | Steckereinsatz POW STS 4/8 NL BB AG | | |
| 73.700.6458.0 | Buchseneinsatz HD BUC 64 25 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 97.55kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 47.32kB | |
| | - | 45.28kB | TIF |
| | - | 19.01kB | TIF |
| | - | 20.77kB | |
| | - | 18.96kB | |
| | - | 2.06MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 393.12kB | |
| | - | 670.89kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
| | - | 259.54kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.320.2438.0
Gehäuseunterteil-EMV revos basic aus Aluminium, mit Zweihandeverrigelung, offen, niedrige Bauform, 24-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen