Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUM GM 6 M20 B1
Artikelnr. 70.431.0637.1
Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
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
| Artikelnummer | 70.431.0637.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUM GM 6 M20 B1 |
| EAN | 4049088363542 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 200 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 210 g |
| Volumen verpackt | 750 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 205 g |
| Volumen Einzelteil | 750 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | blank |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 6 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 20 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 84 mm |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 54.6 mm |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 70.300.0602.0 | Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50 AG | | |
| 70.415.0653.0 | Steckereinsatz BAS STP 6 2,5 50 AG | | |
| 70.405.0653.0 | Buchseneinsatz BAS BUP 6 2,5 50 AG | | |
| 70.310.0602.0 | Steckereinsatz BAS BUS OD 6 2,5 50 | | |
| 70.810.1056.0 | Steckereinsatz BAS STCK 10 50 PC | | |
| 70.800.1056.0 | Buchseneinsatz BAS BUCH 10 50 PC | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 118.16kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 65.88kB | |
| | - | 63.83kB | TIF |
| | - | 931.81kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 334.79kB | |
| | - | 679.08kB | STP |
| | - | 2.41MB | IGS |
| | - | 465.05kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.431.0637.1
Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen