Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUT GC 24HM32 50 A0
Artikelnr. 73.335.6435.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 links (IP54), hohe Bauform, 24-polig
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
| Artikelnummer | 73.335.6435.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 24HM32 50 A0 |
| EAN | 4015573623354 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 300 mm |
| Höhe verpackt | 57 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 453 g |
| Volumen verpackt | 1500 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 427.8 g |
| Volumen Einzelteil | 1500 ccm |
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
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 24H |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 32 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 144 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 80 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
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
| | - | 136.08kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 95.63kB | |
| | - | 93.42kB | TIF |
| | - | 25.75kB | TIF |
| | - | 27.61kB | |
| | - | 16.98kB | |
| | - | 3.69MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 334.68kB | |
| | - | 1.34MB | STP |
| | - | 2.41MB | IGS |
| | - | 365.92kB | JT |
Händler
Artikelnr. 73.335.6435.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 links (IP54), hohe Bauform, 24-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen