Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUT GM 24HM40 A1
Artikelnr. 76.339.6435.1
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M40 links, niedrige Bauform, 24-polig
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
| Artikelnummer | 76.339.6435.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 24HM40 A1 |
| EAN | 4015573842182 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 470 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 57 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 387 g |
| Volumen verpackt | 1000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 356 g |
| Volumen Einzelteil | 1000 ccm |
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
| Baugröße | 24H |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 40 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 144 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 80 mm |
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
| Datenblatt | - | 61.03kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 45.12kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Maßbilder | - | 23.54kB | |
| Maßbilder_TIF | - | 21.72kB | TIF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 417.67kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 6.37MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 13.38MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 3.19MB | JT |
Händler
Artikelnr. 76.339.6435.1
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M40 links, niedrige Bauform, 24-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen