Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss BST14I2F B1 R W GN01
Artikelnr. 93.421.0353.0
gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
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
| Artikelnummer | 93.421.0353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss BST14I2F B1 R W GN01 |
| EAN | 4015573442597 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 465 g |
| Volumen verpackt | 1711 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.274 g |
| Volumen Einzelteil | 17.11 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 3 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | grün |
| Polkennzeichnung | 1+, 2- |
| Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden) | weiß |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 0.75 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 1.5 mm |
| Einbauvariante | Snap-In |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuBe |
| Brandlast | 0.027 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | vergoldet |
Abmessungen
| Länge | 29.9 mm |
|---|---|
| Breite | 19.6 mm |
| Höhe | 19.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 07.425.8453.0 | Abdeckung BST14/GST15i2/RJ45 WS | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 93.422.0553.1 | Steckverbinder BST14I2F S1 ZR1 S MGN01 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 85.73kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 48.25kB | |
| | - | 46.20kB | TIF |
| | - | 543.72kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 191.44kB | |
| | - | 438.63kB | STP |
| | - | 905.44kB | IGS |
| | - | 2.54kB | JT |
Händler
Artikelnr. 93.421.0353.0
gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen