Zurück zur Übersicht
Steckverbinder BST14I2F S1 ZR1 S MGN01
BEST CHOICE
Artikelnr. 93.422.0553.1
gesis® NV Steckverbinder, Polzahl 2, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Kabeldurchmesser 5,5 - 6,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
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
| Artikelnummer | 93.422.0553.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder BST14I2F S1 ZR1 S MGN01 |
| EAN | 4015573442535 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 166 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 320 g |
| Volumen verpackt | 2088 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.2 g |
| Volumen Einzelteil | 41.76 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 3 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Durchgangswiderstand | 2 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | grün |
| Polkennzeichnung | 1+, 2- |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 6017 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 6.5 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 5.5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 21 mm |
| Abisolierlänge | 9 mm |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuBe |
| Brandlast | 0.038 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | vergoldet |
Abmessungen
| Länge | 47 mm |
|---|---|
| Breite | 15.2 mm |
| Höhe | 14.4 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 93.421.0553.1 | Steckverbinder BST14I2F B1 ZR1 S MGN01 | | |
| 00.712.0323.7 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 PVC SC | | |
| 00.770.0323.7 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0324.7 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.770.0324.7 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0323.7 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF SC | | |
| 94.425.1004.7 | Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50 10GN01 | | |
| 93.421.0353.0 | Geräteanschluss BST14I2F B1 R W GN01 | | |
| 94.425.1000.7 | Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50 10GN01 | | |
| 94.425.1003.7 | Konfektionierte Leitung BST14I2KFB- 50 10GN01 | | |
| 93.420.0653.0 | Verteiler BST14I2V 2P1T GN01 | | |
| 93.421.0653.1 | Geräteanschluss BST14I2L B1 GN01 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 171.38kB | |
| | - | 137.27kB | |
| | - | 13.66kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 66.96kB | |
| | - | 64.72kB | TIF |
| | - | 16.06kB | |
| | - | 14.38kB | TIF |
| | - | 405.05kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 273.71kB | |
| | - | 734.44kB | STP |
| | - | 1.55MB | IGS |
| | - | 102.24kB | JT |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 93.422.0553.1
gesis® NV Steckverbinder, Polzahl 2, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Kabeldurchmesser 5,5 - 6,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen