Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss BST14I3F B1 R SW
Artikelnr. 93.431.2353.1
gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 93.431.2353.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss BST14I3F B1 R SW |
| EAN | 4015573492189 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 157 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 82 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 485 g |
| Volumen verpackt | 1648 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.25 g |
| Volumen Einzelteil | 16.48 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 3 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1+, 2- |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 0.75 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 1.5 mm |
| Einbauvariante | Snap-In |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuBe |
| Brandlast | 0.026 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | vergoldet |
Abmessungen
| Länge | 29.9 mm |
|---|---|
| Breite | 19.6 mm |
| Höhe | 19.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 07.425.8453.0 | Abdeckung BST14/GST15i2/RJ45 WS | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 93.432.2553.1 | Steckverbinder BST14I3F S1 ZR1 MSW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 124.21kB | |
| Ausschreibungstexte (DOCX) | - | 13.59kB | DOCX |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 366.95kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 331.17kB | |
| Zulassung DEKRA KEMA | - | 0.97MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 58.20kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 56.12kB | TIF |
| Maßbilder_TIF | - | 19.57kB | TIF |
| Maßbilder | - | 21.38kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.13MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 227.16kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 566.61kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 1.14MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 91.89kB | JT |
Händler
Artikelnr. 93.431.2353.1
gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen