Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss GST18I3L S1V SW
BEST CHOICE
Artikelnr. 92.032.0058.1
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 92.032.0058.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3L S1V SW |
| EAN | 4015573454552 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 202 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 56 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 832 g |
| Volumen verpackt | 1866 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.72 g |
| Volumen Einzelteil | 18.66 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
Anschlussdaten
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
|---|
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Lötanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Einbauvariante | Lötanschluss |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.026 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 24 mm |
|---|---|
| Breite | 28.2 mm |
| Höhe | 13 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW | | |
| 05.590.4556.0 | Verriegelung GST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.590.4556.1 | Verriegelung GST18 SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.931.3053.1 | Steckverbinder GST18I3S B1CZR1 SW | | |
| 92.731.3053.1 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 M SW | | |
| 92.931.5053.1 | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR2 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 121.26kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 2.39MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 74.50kB | |
| | - | 72.33kB | TIF |
| | - | 82.44kB | |
| | - | 708.26kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 346.84kB | |
| | - | 184.30kB | STP |
| | - | 539.41kB | IGS |
| | - | 114.29kB | JT |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 92.032.0058.1
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen