Geräteanschluss GST18I5S S1 WS
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß Länge 31,5 mm, Höhe 19,5 mm, Breite 47,7 mm
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 92.052.3353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I5S S1 WS |
| EAN | 4015573545953 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1910 g |
| Volumen verpackt | 4612.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 18.9 g |
| Volumen Einzelteil | 46.125 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Bemerkung Anschlussart | Feindrähtige Leiter 4 mm² nur ohne Aderendhülse |
| Einbauvariante | Einbauteil/Steckverbindung |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.059 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
| Länge | 31.5 mm |
|---|---|
| Breite | 47.7 mm |
| Höhe | 19.5 mm |
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 34.300.1122.1 | Montageblech GST18 3-10 POLIG | | |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 134.85kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 93.23kB | |
| | - | 91.03kB | TIF |
| | - | 20.96kB | TIF |
| | - | 22.73kB | |
| | - | 933.82kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 712.04kB | |
| | - | 452.71kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 293.60kB | JT |
Händler
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß Länge 31,5 mm, Höhe 19,5 mm, Breite 47,7 mm
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen