Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST08i3/2S 11 M02HL SG
Artikelnr. 4L.021.4041.4
RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M14, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 8 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schiefergrau
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
| Artikelnummer | 4L.021.4041.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST08i3/2S 11 M02HL SG |
| EAN | 4049088482076 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 202 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 56 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 325 g |
| Volumen verpackt | 1866 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.9 g |
| Volumen Einzelteil | 37.32 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 8 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsspannung 2 | 120 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 2.5 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schiefergrau |
| Polkennzeichnung | 1, 2 |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 1 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.2 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 1 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.22 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 6 mm |
Technische Daten UL
| Bemessungsspannung UL | 400 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 8 A |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 24 AWG |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 20 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 24 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max. | 20 AWG |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V0 |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschluss Gewinde | M14 |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 4 mm |
| Längsdichtheit | ja |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 21.9 mm |
|---|---|
| Breite | 19.2 mm |
| Höhe | 19.2 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.502.6300.0 | Schraubendreher RST MICRO SW 0,9 | | |
| 06.502.6100.0 | Stiftschlüssel RST MICRO SW 0,9 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 41.022.3041.4 | Steckverbinder RST08i3/2S S1 ZR1SHL SG | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 148.15kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 1.07MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 610.11kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 971.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 93.02kB | |
| | - | 90.87kB | TIF |
| | - | 3.79MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 375.21kB | |
| | - | 229.83kB | STP |
| | - | 699.88kB | IGS |
| | - | 171.38kB | JT |
Händler
Artikelnr. 4L.021.4041.4
RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M14, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 8 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schiefergrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen