Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST08i3 S S1 M02HL KG
Artikelnr. 41.032.4051.8
RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M14, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 8 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
41.032.4051.8
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss RST08i3 S S1 M02HL KG
|
|
EAN
|
4049088575990
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
202 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
165 mm
|
|
Höhe verpackt
|
56 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
335 g
|
|
Volumen verpackt
|
1866 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
5.4 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
37.32 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
8 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V / 120 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
120 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Mechanische Codierung Code
|
ja
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
2.5 kV
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.55 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
kieselgrau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, PE
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
1 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
1 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.22 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abisolierlänge
|
6 mm
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
400 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
8 A
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
24 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
20 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
24 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max.
|
20 AWG
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V0
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anschluss Gewinde
|
M14
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
0.5 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
4 mm
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
21.3 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
19.2 mm
|
|
Höhe
|
19.2 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.502.6300.0 | Schraubendreher RST MICRO SW 0,9 |
|
|
| 06.502.6100.0 | Stiftschlüssel RST MICRO SW 0,9 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 141.30kB | |
|
|
- | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 94.15kB | |
|
|
- | 92.03kB | TIF |
|
|
- | 3.01MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 636.69kB | |
|
|
- | 221.92kB | STP |
|
|
- | 680.26kB | IGS |
|
|
- | 154.95kB | JT |
Händler
Artikelnr. 41.032.4051.8
RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M14, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 8 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau