Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST16I3/2 S D03 MSW
Artikelnr. 46.032.M054.1
RST® MINI Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
46.032.M054.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss RST16I3/2 S D03 MSW
|
|
EAN
|
4049088572890
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
314 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
138 mm
|
|
Höhe verpackt
|
70 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
713.25 g
|
|
Volumen verpackt
|
3033 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
12.555 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
60.66 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
schwarz
|
|
Polkennzeichnung
|
L, N
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
2
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Federkraftanschluss
|
|
Anschluss Gewinde
|
M20
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
1 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
4 mm
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.068 kWh/St
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
43.5 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
29.3 mm
|
|
Höhe
|
24 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.563.8953.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 06.563.8853.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.031.4454.1 | Steckverbinder RST16I3/2S B1 ZT3 SW |
|
|
| 46.031.4554.1 | Steckverbinder RST16I3/2S B1 ZT4 SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 486.34kB | |
|
|
- | 149.41kB | |
|
|
- | 12.40kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.36kB | |
|
|
- | 34.91kB | |
|
|
- | 589.58kB | |
|
|
- | 497.09kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 100.67kB | |
|
|
- | 98.53kB | TIF |
|
|
- | 1.08MB | DXF |
|
|
- | 46.34kB |
Händler
Artikelnr. 46.032.M054.1
RST® MINI Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz