Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST16I5 2 D03 MSW
Artikelnr. 46.052.M0L0.1
RST® MINI Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 46.052.M0L0.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST16I5 2 D03 MSW |
| EAN | 4049088572524 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 314 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 138 mm |
| Höhe verpackt | 70 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1020.75 g |
| Volumen verpackt | 3033 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 18.705 g |
| Volumen Einzelteil | 60.66 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Anschluss Gewinde | M20 |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 1 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 4 mm |
| Längsdichtheit | ja |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.079 kWh/St |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 42.9 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 24 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.563.9353.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 06.563.9253.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.051.4153.1 | Steckverbinder RST16I5 S B1 ZT5 SW | | |
| 46.051.4553.1 | Steckverbinder RST16I5 S B1 ZT6 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Montageanleitung | - | 486.34kB | |
| Datenblatt | - | 147.67kB | |
| Ausschreibungstexte (DOCX) | - | 12.39kB | DOCX |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 42.36kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 34.91kB | |
| Zulassung VDE | - | 497.09kB | |
| Zulassung cULus | - | 589.58kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 97.64kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 95.59kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 3.30MB | DXF |
| Oeffnungsmassbild | - | 52.97kB |
Händler
Artikelnr. 46.052.M0L0.1
RST® MINI Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen