Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST16I5 S B1 M03 SW
Artikelnr. 46.051.5053.1
RST® MINI Geräteanschluss, Standard, gerade, M20,2, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 46.051.5053.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST16I5 S B1 M03 SW |
| EAN | 4049088255830 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2535 g |
| Volumen verpackt | 4612.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 23.84 g |
| Volumen Einzelteil | 46.125 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.75 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 16 A |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 22 AWG |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 22 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschluss Gewinde | M20,2 |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 5 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.082 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 41.6 mm |
|---|---|
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 24 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.563.9053.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 06.563.9153.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.052.4153.1 | Steckverbinder RST16I5 S S1 ZT5 SW | | |
| 46.052.4553.1 | Steckverbinder RST16I5 S S1 ZT6 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 159.27kB | |
| | - | 12.18kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 113.80kB | |
| | - | 616.21kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 226.83kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 84.31kB | |
| | - | 82.34kB | TIF |
| | - | 3.19MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 426.38kB | |
| | - | 479.63kB | STP |
| | - | 1.47MB | IGS |
| | - | 305.95kB | JT |
Händler
Artikelnr. 46.051.5053.1
RST® MINI Geräteanschluss, Standard, gerade, M20,2, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen