Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I3SXB1 M00 L BR01
Artikelnr. X6.031.6051.4
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
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
| Artikelnummer | X6.031.6051.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I3SXB1 M00 L BR01 |
| EAN | 4015573987456 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3000 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 29 g |
| Volumen Einzelteil | 115.46 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsspannung 2 | 120 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Polkennzeichnung | 1, 2, PE |
| Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden) | schwarz |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | ja |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 1.5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschluss Gewinde | M20 |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 8 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 68.2 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 35 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 99.414.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 05.564.8653.1 | Handentriegelung RST20i3/i5 SCHWARZ | | |
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| X6.032.4051.4 | Steckverbinder RST20I3SXS1 ZR1SVL BR01 | | |
| X6.032.4151.4 | Steckverbinder RST20I3SXS1 ZR2SVL BR01 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 461.18kB | |
| | - | 62.87kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 218.96kB | |
| | - | 1.17MB |
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
| | - | 2.08MB | DXF |
| | - | 53.76kB |
Händler
Artikelnr. X6.031.6051.4
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen